SPLA025FSNS-P0-1SS CTL 3000.00

SPLA025FSNS-P0-1SS CTL 3000.00
Präzisions-Kugelkeilwellen-Baugruppe

Präzisions-Kugelkeilwellen-Baugruppe, Mit Flansch, 25 mm Durchmesser, 3000.00 mm Lang

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1628.91 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Sonderlänge:

Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Toleranz ±2,0 mm

Endenbearbeitung

Eine Sonderlänge (links) muss angegeben werden.


  • Breite, präzisionsgeschliffene Rillen bieten eine höhere Belastbarkeit sowie eine verbesserte Stabilität und Steifigkeit zur Aufnahme größerer Momentlasten.
  • Das spitzbogenartige Profil der Rillen sorgt für Null Winkelfehler und eine spielfreie Führung – ideal für hohe Präzisionsanforderungen.
  • Dank 40˚-Schrägkontakt tritt in den Rillen minimale Reibung auf, während zugleich eine optimale Genauigkeit erreich wird.
  • Das einfache Design mit Kugelkäfig erlaubt das problemlose Abnehmen der Keilwellenmutter.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
A 65 mm
B 26.5 mm
C 71 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
E 52 mm
F 13 mm
G Bohrungsdurchmesser 5.5 mm
G Senkbohrung 9.5 mm
G Tiefe 8 mm
Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Mutter-Teilenummer SPLN025FSS
Welle, Teilenummer SPLS025NSS CTL 3000.00
Einbau-länge 3.000,00 mm (118,110 in)
Genauigkeit Normal
Montage Mit Flansch
Mutter-Typ Standard
Wellentyp Massiv
Vorspannung Keine Vorspannung
Oberflächenbehandlung, Keilwelle Standard
Oberflächenbehandlung, Mutter Standard
Keilwellenmaterial S55C/SUJ2
Mutterwerkstoff SCM415H
Anzahl Nuten 4
Durchmesser 25 mm
Min. Temperatur -20 °C (-4 °F)
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Gewicht 11.858 g

Leistung

Drehzahl zu Länge

Durchmesser: 25 mm Länge: 3000.0 mm
Leistung Wert
Dynamische Tragzahl 9.839 N (2.212 lbf)
Statische Tragzahl 15.627 N (3.513 lbf)
Dynamische Drehmomentkapazität 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Statische Drehmomentkapazität 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?